arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5 유사 그림

TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5

다각형 툴홀더

N.º de identificação 1356634

TRIBOS-M ER 25 Ø2x25.5, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: ER 25
  • 클램핑 지름: 2 mm
  • 투영 길이: 33 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D의 0.01mm 이하
  • 최소 토크: 1 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース ER 25
ツールホルダーの標準 ISO 15488-A
クランプ径 D1 2 mm
ER クランプのサイズ ER 25
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 59.5
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 33 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
最小トルク [Nm] 1.0
重量 [kg] 0.25
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
回転対称構造

振れ精度
2.5 x D で ≤ 0.01 mm

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
付属品としてデプスストップが利用可能

テーパー設計
フォーム A DIN-6388 に準拠した ER テーパー
要望に応じてご利用いただける追加の ER テーパーバージョン

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。