TRIBOS-Mini
다각형 툴홀더
TRIBOS-Mini는 정밀 가공 시 표준입니다. 이 다각형 클램핑 시스템은 주택 건축, 성형, 전극의 세선 세공 작업 및 의료 기술과 전자 기술, 시계 제조 산업 또는 매우 섬세한 금형 구조 산업 분야의 각인 작업에 사용됩니다. TRIBOS-Mini를 사용하여 Ø 0.3 mm부터 시작하는 극소형의 섕크를 클램핑할 수 있기 때문에 특수 공구를 통한 시간과 비용이 많이 소요되는 제조 과정이 더는 필요 없습니다.
Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 0.3mm부터 시작되는 초소형 직경
특수 공구가 필요 없는 세선 세공 작업에 경제적임 - 회전 대칭 디자인
회전 대칭 설계는 간섭 윤곽을 최소화하고 고속 회전을 보장합니다. - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃의 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명을 통한 비용의 절감 - 설치 시간 및 비용 최소화
클램핑 장치 TRIBOS-Mini SVP를 사용한 쉽고 빠른 툴 교환 - 0.003 mm 이하인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절삭 작업과 최고의 반복성으로 인해 최적화된 표면 결과, 고정밀 기계가공과 안전한 공정을 보장합니다. - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속에 적합합니다.
옵션 및 특별 정보
- TRIBOS-Mini는 소형 툴 또는 섬세한 작업, 주택, 성형 및 전극 가공 또는 각인 작업에 사용하기 완벽합니다.