arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø20x150 Illustrazione simile

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø20x150

Portautensili poligonali

ID 253336

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø20x150, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-R
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 150 mm
  • Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 240 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-R
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 150 mm / 5.9"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 124.0
G M10x1
Coppia min. [Nm] 240.0
Peso [kg] 2.2

Concentricità
< 0,006 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta