arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WEL CF HSK-A 100 Ø20x100 유사 그림

WEL CF HSK-A 100 Ø20x100

WELDON 엔드 밀 홀더

ID 23002461

WEL CF HSK-A 100 Ø20x100, 툴홀더
  • WELDON 엔드 밀 홀더
  • 시리즈: WELDON
  • Cool Flow 버전
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 클램핑 지름: 20 mm
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: WELDON 클램핑 나사 및 cool flow 옵션 잠금용 2개의 M3 나사(필요 시) 포함
기술 WELDON 엔드 밀 홀더
시리즈 WELDON
툴홀더 인터페이스 HSK-A 100
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 53.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 71.0
G1 M16
중량 [kg] 3.06
Cool Flow 버전 예
표준 길이 예

버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
Cool Flow 버전
냉각수는 2개의 냉각수 보어 홀을 통해 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다.

제공 범위
WELDON 클램핑 나사 및 cool flow 옵션 잠금용 2개의 M3 나사(필요 시) 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능