arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
侧固式

侧固式

侧固式刀柄
WELDON 端面铣刀柄能够安全地夹紧具有圆柱形刀柄和侧向夹持面的刀具,使用夹持螺钉防止扭曲和拉出,并且兼容 DIN 1835B 和 DIN 6535HB。还提供夹持螺钉。Cool Flow 版本通过冷却通道提供外围冷却(可以用 M3 螺钉关闭),将冷却剂直接引导到刀具的切削刃。双触点设计同时具有锥面和端面定位,可确保使用相应的机床接口补偿刀具法兰和主轴面之间的间隙。
모든 필터
결과 290개
263500
HSK-A 40 
6 mm 
60 mm / 2.4" 
263501
HSK-A 40 
8 mm 
60 mm / 2.4" 
263502
HSK-A 40 
10 mm 
60 mm / 2.4" 
263503
HSK-A 40 
12 mm 
70 mm / 2.8" 
263504
HSK-A 40 
14 mm 
75 mm / 3.0" 
263505
HSK-A 40 
16 mm 
75 mm / 3.0" 
263510
HSK-A 50 
6 mm 
65 mm / 2.6" 
263511
HSK-A 50 
8 mm 
65 mm / 2.6" 
263512
HSK-A 50 
10 mm 
65 mm / 2.6" 
263513
HSK-A 50 
12 mm 
80 mm / 3.1"