WEL CF SK 50 Ø16x63
Portautensili Weldon
ID 23002202
WEL CF SK 50 Ø16x63, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: SK 50
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Lunghezza di proiezione: 63 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WELDON |
| ツールバーインターフェース | SK 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 47.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 63 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 33.9 |
| G1 | M14 |
| 重量 [kg] | 3.22 |
| Cool Flow モデル | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
Cool Flow バージョン
クーラントは、2 つのクーラント取付け用穴を介して、直接ツールの切れ刃に供給されます。
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
WELDON クランプネジとCool Flowを閉じるオプション 2 点 x M3 ネジを含みます(必要な場合)
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。