WEL JIS-BT 50 Ø6x63
WELDON end mill holders
Ident.-Nr. 23001296
WEL JIS-BT 50 Ø6x63, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: JIS-BT 50
- Clamping diameter: 6 mm
- Projecting length: 63 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 14.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 63 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 25.0 |
| G1 | M6 |
| Poids [kg] | 3.81 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD/JF
Les alésages pour formulaire JF sont scellés pour le transport.
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande