arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
S5A-G5 100 Abbildung ähnlich

S5A-G5 100

5-Achs-Backen grip

N.º de identificação 1471190

Baixo estoque
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • 5-Achs-Backen grip
  • Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 100
Technische Daten:
  • Abmessungen: 50 x 36 x 50 mm
  • grip-Stufe: 5 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 9 - 53 mm
  • Grip-Stufe: 16 - 60 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 33 - 74 mm
  • Grip-Stufe: 40 - 81 mm
Width [mm] 50.0
Height [mm] 50.0
Suitable for 100
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
5-axis jaw; without mounting screws