SG5A-B 125-44.5-33
5-axis jaws
N.º de identificação 1374778
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- 5-axis jaw, movable
- Suitable for: KSC3-K 125
- Dimensions: 125 x 44.5 x 33 mm
- Weight: 0.9 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 44.5 |
| Height [mm] | 33.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.9 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores