arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MSC-PS10 300x150 Ilustração semelhante

MSC-PS10 300x150

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

N.º de identificação 422094

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Placa laminada
  • Para el fresado de contornos y formas especiales.
  • Técnica: Polo paralelo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 300 x 150 x 21 mm
  • Inclinación de polo: 3 mm + 1,5 mm
  • Peso: 8.1 kg
Longitud [mm] 300.0
Ancho [mm] 150.0
Altura [mm] 21.0
Peso [kg] 8.1

Material suministrado
Placa laminada