PVP-L30-22 315x300
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
N.º de identificação 1358587
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 6방향 폴 플레이트
- 밀링 윤곽 및 특수 형태용.
- 기술: 평행 폴
- 적합한 대상: MFPS-P-A1-L30 315 x 300
- 치수: 315 x 300 x 22 mm
- 폴 피치: 30 mm + 10 mm
- 중량: 15.5 kg
Detalhes técnicos
| 길이 [mm] | 315.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 300.0 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 중량 [kg] | 15.5 |
제공 범위
폴 플레이트, 고정 나사