STR-S 250
Blanques da castanha de sobrepor com ranhura de montagem
N.º de identificação 402113
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 250
- Dimensões: 90 x 125 x 50 mm
- Spannbereich: 20 - 195 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 4.5 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 50.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Adequado para | 250 |
| Peso [kg] | 4.5 |
Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor