PVF-L30-30 130x30
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
ID 1393196
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Extensão do polo fixo
- Com furo de passagem e parafuso M6.
- Tecnologia: Polo paralelo
- Dimensões: 130 x 30 x 30 mm
- Rosca do polo: M6
- Arremesso do polo: 30 mm + 10 mm
- Peso: 0.9 kg
Technical details
| Longueur [mm] | 130.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 30.0 |
| Hauteur [mm] | 30.0 |
| Poids [kg] | 0.9 |