PVF 70-47
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
ID 422995
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Extensões do polo fixo PVF 70
- Com furo de passagem e parafuso M10.
- Tecnologia: Poste quadrado
- Dimensões: 70 x 70 x 47 mm
- Rosca do polo: M10
- Para tamanho de polo: 70 x 70 mm
Technické údaje
| Length [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 70.0 |
| Height [mm] | 47.0 |
| Ø D1 [mm] | 17.0 |
| Ø D2 [mm] | 11.0 |
Scope of delivery
Pole extension, fastening screw