arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STG 140 Illustration similar

STG 140

TANDEM accessories

ID 1452063

In stock
Accessori per morse automatiche

Caratteristiche del prodotto:
  • Barra di serraggio per ganasce a cambio rapido
  • Versione temprata, gradini di serraggio dentati con presa
  • Adatto per: WTG-A 140
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 80 x 26 x 16 mm
  • Peso: 0.2 kg
Larghezza [mm] 80.0
Altezza [mm] 16.0
Profondità [mm] 26.0
Adatto per 140
Peso [kg] 0.2

La fornitura comprende
Barre di serraggio, viti di fissaggio