MCM Flex 250
夹持盘
ID 1664780
标准弹性夹持盘
产品特性:
产品特性:
- 柔性工装膜片
- 用于夹持易变形的薄壁工件
- 适用于: ROTA MEM 250
- 尺寸: Ø250 x 47.5 mm
- 最大夹持直径: 2.2 mm
- 直径方向张开行程: 1.3 mm
- 直径方向行程余量: 0.9 mm
- 重量: 4.5 kg
Technical details
| 最大夹持直径 [mm] | 2.2 |
|---|---|
| 直径方向张开行程 [mm] | 1.3 |
| 直径方向行程余量 [mm] | 0.9 |
| 重量 [kg] | 4.5 |
标配范围
薄膜夹具、紧固螺钉