GBG 40-35-10
Castanha de aperto
N.º de identificação 490767
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, grip
- Interface 1: W-40
- Dimensões: 40 x 35 x 10 mm
- Peso: 0.1 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 10.0 |
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉