arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
VBB2-5 1x7P-2x7P 2CH Ilustração semelhante

VBB2-5 1x7P-2x7P 2CH

Acessórios MAGNOS

N.º de identificação 1601357

Caixa de conexão padrão

Características do produto:
  • Caixa de conexão para o sistema modular KEH plus
  • Para instalar entre a unidade de comando KEH plus e a mesa magnética
  • Para controlar até duas placas magnéticas
  • Sistema plug-and-play para fácil instalação
Dados técnicos:
  • Dimensões: 253 x 217 x 93 mm
  • Conexão da unidade de comando: 1 x 7-PIN CIR 24 male
  • Conexão de placa magnética: 2 x 7-PIN CIR 24 female
  • Número de canais: 2
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Peso: 7.5 kg
Numero di canali 2.0
Lunghezza del cavo [m] 5.0
Peso [kg] 7.5

La fornitura comprende
Cassetta di derivazione, cavo, spina, libretto d'istruzione