VBB2-5 1xIL-2x4P 1CH
Accesorios MAGNOS
N.º de identificação 1601411
Caja de conexión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Caja de conexión para el sistema modular KEH plus
- Para instalar entre la unidad de control KEH plus y la mesa magnética
- Para controlar hasta dos mesas magnéticas
- Sistema plug and play para una instalación sencilla
- Dimensiones: 253 x 217 x 93 mm
- Conexión de la unidad de control: 1 x ILME male
- Conexión de la mesa magnética: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- Número de canales: 7
- Longitud del cable: 5 m
- Peso: 7 kg
Detalhes técnicos
| Number of channels | 7.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 7.0 |
Scope of delivery
Connection box, cable, plug, operating manual