SGAL-F 125-68-40
Castanhas de alumínio
N.º de identificação 432492
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de alumínio, fixa
- Adequado para: KSC-F 125
- Dimensões: 125,5 x 68 x 40 mm
- Peso: 1.1 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 68.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.1 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação