SGAL-F 160-85-50
Aluminum jaws
N.º de identificação 432625
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Aluminum jaw, fixed
- Suitable for: KSC-F 160-480
- Dimensions: 160 x 85 x 50 mm
- Weight: 2 kg
Detalhes técnicos
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 85.0 |
| Výška [mm] | 50.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.0 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby