SSH-D-1/2" 60-300
Acessórios para placas de torno padrão
N.º de identificação 1301281
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Chave de torque
- Para acionamento manual de placas de torno SCHUNK
- Função de catraca integrada
- Acionamento quadrado
- Adequado para: ROTA-S flex 700; ROTA-S plus 400, 400-102; ROTA-S plus 2.0 250, 250-62, 250-62/2, 315, 315-92, 315-92/2; ROTA-G 315-102
- Conexão quadrada: 1/2"
- Min. torque: 60 Nm
- Máx. torque: 300 Nm
- Peso: 1.72 kg
Detalhes técnicos
| Vierkante verbinding | 1/2" |
|---|---|
| Lengte [mm] | 621.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 60.0 |
| Max. koppel [Nm] | 300.0 |
| Gewicht [kg] | 1.72 |