GBVS-P-G3 40-41-22
Mors de serrage parallèle
ID 490751
Inserts de serrage, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors grip parallèle
- Interface 1: W-SEI
- Compatible avec: Mors réglable KSM2
- Dimensions: 40 x 41 x 22 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.2 kg
Technical details
| Largura [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 41.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.2 |