arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP 315-2 Similar a la imagen

SP 315-2

Insertos de sujeción

N.º de identificação 194105

SP 315-2, Insertos de sujeción
  • altura H: 10 mm
  • Longitud L: 29.5 mm
  • Anchura B: 25 mm
  • Rosca G: M6
Height H [mm] 10.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 25.0
Thread G M6