SW 200-2
Inserções de fixação
N.º de identificação 194147
SW 200-2, Inserções de fixação
- Altura H: 15 mm
- Comprimento L: 25.5 mm
- Largura B: 20 mm
- Linha G: M6
Detalhes técnicos
| Hauteur H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 25.5 |
| Largeur B [mm] | 20.0 |
| Filetage G | M6 |
Si des mors palonnés sont utilisés sur des mandrins de tour automatique, il se peut qu'il y ait des jeux. Pour corriger ces jeux, nous fournissons 2 inserts de serrage différents qui font partie intégrante des éléments livrés.