arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGP-3 256-170-22

SGP-3 256-170-22

Výkyvné desky

ID 432615

Delivery time on request
Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Výkyvná deska, pohyblivá
  • Rozhraní 1: W-38
  • Vhodné pro: KSC3 160, KSC-F 160
Technické údaje:
  • Rozměry: 256 x 170 x 22 mm
  • Vlastní hmotnost: 7.4 kg
Breite [mm] 256.0
Tiefe [mm] 170.0
Höhe [mm] 22.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 7.4

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6fach-Wendebacken