ISST-SMPL 400x300x3
Accessories for standard vacuum clamping technology
IDnr. 1487783
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Steunplaat
- Voor het bewerken van werkstukken met zuignappen
- Met sluitmagneten
- Geschikt voor matrixplaten SMPL 400 x 300 x 28
- Afmetingen: 400 x 300 x 3 mm
- Gewicht: 2.9 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 300.0 |
| Hoogte [mm] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 2.9 |
Levering
Steunplaat, afsluitingsmagneten, dichtingsstrip (gelijmd), verzonken schroeven