KSH3
Hydraulic 2-jaw clamping force blocks
Morsas com acionamento hidráulico de 2 mordentes da 3ª geração, em um design compacto com altas forças de fixação e novos destaques técnicos. As morsas acionadas estão disponíveis com curso padrão, curso longo ou mordente fixo.
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Grande variedade de versões diferentes
Portanto, garantindo a mais alta flexibilidade com a maior e mais poderosa linha padrão de morsas com acionamento hidráulico - Monitoramento patenteado da posição da castanha base por meio de pressão dinâmica
Saiba se a morsa está aberta ou presa - Controle de presença da peça pela castanha base
Permite o carregamento automatizado da morsa acionada - Monitoramento de castanha indutivo
Saiba se a morsa está aberta ou presa - Morsa acionada de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design quadrado com contorno externo ideal
Ideal para usinagem de 6 lados em duas configurações, com ótima acessibilidade lateral - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Castanhas base com lingueta e ranhura ou serrilhado fino como padrão
Alta flexibilidade das castanhas do sistema - Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Blocos de fixação compactos e acionados hidraulicamente para produção em série
TANDEM KSH3 significa morsas com acionamento hidráulico poderosas, que são usadas principalmente na produção em série onde a hidráulica está disponível na máquina. O monitoramento patenteado da posição da castanha base por meio de pressão dinâmica ou a possibilidade de controle de ar através da castanha são apenas dois dos recursos adicionais que foram incluídos na nova geração. Algumas inovações foram integradas especialmente em termos de automação. - Um aspecto importante no desenvolvimento posterior foi a compatibilidade, portanto, as morsas KSH plus existentes podem ser substituídas 1:1 pelas novas morsas KSH3. A geometria testada e comprovada permite a acessibilidade ideal do fuso da máquina à peça. Se necessário, as morsas também podem ser projetadas com monitoramento indutivo da castanha.