arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EGP

EGP

Grijper voor kleine onderdelen
Garras paralelas elétrica de 2 dedos com castanhas base de funcionamento suave guiadas em roletes guia

Vantagens – Seus benefícios

  • Maior densidade de desempenho
    para o uso de garras de tamanhos menores
  • Controle via E/S digital
    para fácil comissionamento e rápida integração em sistemas existentes.
  • Força de preensão ajustável de dois a quatro estágios
    para adaptação simples a peças sensíveis
  • Guia de rolos cruzados pré-carregado e sem folgas
    para preensão precisa com força quase constante para todos os comprimentos de dedos permitidos
  • Ciclos máximos muito altos por minuto
    para maior produtividade
  • Dimensões compactas
    para contornos de interferência mínima na aplicação
  • Base comprovada de mil vezes MPG-plus
    para forças de preensão iguais e cursos com eficiência identicamente alta
  • Servomotor DC sem escova
    para uso quase sem desgaste e longa vida útil
  • Controle via IO-Link
    Permite o pré-posicionamento do dedo da garra e a avaliação da condição da garra, bem como o ajuste de modos especiais de garra.
  • NOVO: lubrificação de grau alimentício
    como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia

Opções e informações especiais

  • Força de aperto ajustável manualmente
    Com um interruptor rotativo integrado, a força de preensão pode ser ajustada em dois estágios para o EGP 25 a 100% e 50%, e em quatro estágios para EGP 40, 50 e 64 a 100%, 75%, 50% e 25%.
  • Versão com IO-Link
    A integração do IO-Link permite ajustar a força de preensão, pré-posicionar os dedos da garra e avaliar o estado da garra.
  • Novo! Modos de agarrar com IO-Link
    Além de um modo de preensão otimizado para tempo de ciclo (FastGrip), a versão IO-Link também oferece um modo de preensão com redução de pulso da força de preensão (SoftGrip) para prender peças frágeis.
  • Versão de velocidade S
    para tempos de fechamento e abertura mais rápidos devido ao uso de uma relação de transmissão diferente. A opção de ajuste da força de preensão não está mais disponível.
  • Monitoramento de status opcional via sistema de sensor externo
    O status da garra pode ser monitorado por sensores externos.
  • Placas adaptadoras opcionais
    Economia de espaço, a fixação frontal da garra é habilitada por placas adaptadoras opcionais.
  • Cabo de conexão KA
    Os cabos de conexão com conector fêmea angular ou reto podem ser encomendados em vários comprimentos para conectar a garra à fonte de alimentação e ao sistema de controle de nível superior.
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação. Componentes como rolamentos, guias lineares ou amortecedores não são fornecidos com lubrificantes compatíveis com alimentos.