arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PGB

PGB

Universalgreifer
Universeller 2-Finger-Parallelgreifer mit großer Greifkraft und hoher Momentenaufnahme durch Vielzahn-Gleitführung sowie Mittenbohrung

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Robuste Vielzahn-Gleitführung
    für präzise Handhabung
  • Durchgehende Mittenbohrung
    zur Durchführung von Werkstücken, Versorgungsschläuchen, Sensorik, optischen Werkstückerkennungssystemen u. ä.
  • Große Momentenaufnahme möglich
    geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
  • Antriebskonzept Ovalkolben
    für maximale Greifkräfte
  • Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
    für universelle und flexible Montage des Greifers
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
  • Umfangreiches Sensorzubehör
    für vielfältige Abfragemöglichkeiten und Überwachung der Hubposition

Optionen und spezielle Informationen

  • Die PGB-Baureihe ist durch die vorhandene Mittenbohrung für viele Anwendungsgebiete die optimale Standardlösung.
  • Integrierter Sperrluftanschluss
    erschwert das Eindringen von Schmutz in den Greifer
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.