PLG
Pinza de carrera larga personalizada y configurable
Pinza neumática paralela de 2 dedos con gran carrera de las mordazas, gran fuerza de agarre y guía de carriles perfilados para el uso de dedos prensores largos
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 高度灵活
由于手爪行程长,可实现高抓取力 - 长机械手手指的无障碍使用
之所以成为可能,是因为异形导轨的最大力矩很高 - 应用特定的标准机械手
通过多样的变型、可选项以及个性化配置 - 免许可费、基于浏览器的网络工具
无需自己的 CAD 程序即可使用 - 高性价比且快速交付
实现快速且高效的项目流程 - 减少设计工作量
经由网络工具,简单、快速地构建单机械手手指。 - SCHUNK 专有技术
减少您的工作量和风险 - 按下按钮,即可提供 CAD 数据
机械指可即刻集成进 CAD 系统设计
选件和特殊信息
- 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 标准的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。滚动轴承、直线导轨或减震器等部件不提供食品级润滑版本。