SPG
Garra de carga pesada
Garras paralelas de 2 dedos robusta para componentes pesados e uma ampla gama de peças, equipada com guias robustas
Descrição do Produto
优势 - 您将获益
- 稳定的滑动导轨
用于精确搬运 - 可能的最高力矩
适合使用长手指的机械手 - 高效
通过直接驱动 - 沿着三个螺钉方向从三侧安装
用于通用和灵活的机械手装配 - 通过无软管直接接口或螺旋接口供应气源
所有自动化系统均可用的灵活压力供应
选件和特殊信息
- 一侧已配备用于润滑基爪和吹扫空气接口的两个 TM6 润滑油嘴。
- 抓取力保持
闭合和张开时间更短,仅为 1.5 秒的版本 SPG 100 (ID 0302121) 不提供用于调节抓取力的压力调节阀门。 - 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。