JGZ
Garra universal
Garra autocentrante de 3 dedos universal da classe compacta com guia de ranhura em T e melhor relação custo-benefício
Descrição do Produto
Vorteile – Ihr Nutzen
- Konzentration auf das Wesentliche
für ein Maximum an Wirtschaftlichkeit - Widerstandsfähige T-Nuten-Gleitführung
für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke - Kompakte Baumaße und geringe Eigenmasse
für minimierte Störkonturen in der Handhabung - Große Momentenaufnahme möglich
geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger - Keilhakenprinzip
für hohe Kraftübertragung und synchronisiertes Greifen - Wesentliches Sensorzubehör
zur Abfrage und Überwachung der Hubposition - Befestigung an einer Greiferseite in zwei Anschraubrichtungen
für universelle und flexible Montage des Greifers - Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
Optionen und spezielle Informationen
- Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft. - Die Baureihe JGZ ist besonders geeignet für wirtschaftliche Handhabungslösungen und zeichnet sich durch ihr hohes Nutzen-Kosten-Verhältnis aus.
- Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.