arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PZV

PZV

4 爪開閉センターグリッパー
2 爪または 3 爪では不十分なアプリケーションに対応するマルチフィンガーグリッパー。

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 견고한 톱니형 가이드
    정밀한 처리 가능
  • 쐐기 후크 디자인
    고전력 전송 및 동기화된 그립이 가능합니다
  • 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
    모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용
  • 폭넓은 센서 액세서리 프로그램으로
    다목적 쿼리 가능성 및 스트로크 위치 모니터링 가능

옵션 및 특별 정보

  • 요청 시 중간 크기가 제공 가능합니다. 4조 그립은 포괄적인 용어이며 어떤 경우에는 2조 또는 3조 그립을 뜻할 수 있음을 참고해 주시기 바랍니다.
  • PZV 160 및 200을 2-핑거로 사용할 경우 압력 감소
    4-핑거 센트릭 그리퍼 PZV 160 및 200을 (이중) 2-핑거 병렬 그리퍼로 사용할 때 작동 압력을 최대 5bar로 감압해야 합니다.
  • 공기 제거 연결 내장
    그리퍼 내 먼지 유입 차단
  • 식품 등급의 윤활
    이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.