ABV-MV
Připojovací ventily
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Nástavbový ventil SCHUNK se skládá ze dvou 3/2 mikroventilů (nebo čtyř 3/2 mikroventilů pro varianty s rozváděčem V8 pro použití jako dvojitá uchopovací jednotka), které jsou přišroubovány přímo k příslušnému aktuátoru, stejně jako volitelná elektrická skříň rozváděče.
Popis
Advantages – Your benefits
- Improved efficiency and shortened cycle times
due to low compressed air consumption - Time and cost savings
by reducing assembly expenses and shorter cable for the actuator
Options and special information
- Prefabricated cable
Both the valves and the optional sensors are fitted with pre-cut 30 cm wires, which is simply connected to the distributor box via a three-pin M8 plug.