arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Toolholder configuration

Status da configuração
Basic
Konfiguraci produktu provedete pomocí standardního programu.
Za volitelné doplňky/příslušenství může být účtován příplatek - na který lze uplatnit nárok na slevu.

Custom
Váš výběr vyžaduje vlastní implementaci (mimo standardní program).
Další poplatky/dodatečné náklady jsou účtovány zvlášť na a nelze na ně uplatnit slevu.
Cena na vyžádání - slevy jsou k dispozici pouze na základě množství (množstevní slevy) -
Comprimento de projeção (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Comprimento do diâmetro do corpo (L4) (Dependente de L1) [mm]

Rozměry lze rozšířit až na stanovený limit.

Poznámka:
Délka (L4) může být změněna pouze po změně vyčnívající délky (L1).
Comprimento máximo de fixação (L2) (Dependendo de L4) [mm]
Odpovídá maximální hloubce zasunutí stopky nástroje do upínacího otvoru.

Rozměry lze rozšířit až na stanovený limit.

Poznámka:
Upínací délka (L2) může být změněna pouze po změně délky (L4).
Opção de perfuração de aparas
Následné nebo dodatečné vložení otvoru pro čip do upínače nástrojů podle normy příslušného rozhraní.

Otvor pro čip je potřebný pro umístění čipu datového nosiče.
Montagem da opção chip portador de dados
Datový nosič se užívá ke sběru údajů a k jednoznačné klasifikaci upínačů nástrojů v systému identifikace upínačů nástrojů.

První položka popisuje typový kód čipu (např. BIS-C-122-04/L)
Druhá specifikace popisuje maximální kapacitu paměti čipu (např. 511 bajtů)
Opção Zero (ajuste de concentricidade)
Chybu házivosti upínače nástrojů, nástroje a vřetena stroje lze kompenzovat použitím čtyř stranových stavěcích šroubů. To znamená, že je možná nastavitelná přesnost obvodové házivosti téměř 0 μm.
Opção Cool-Flow (resfriamento ideal da aresta da ferramenta)
"Cool Flow" umožňuje periferní chlazení prostřednictvím chladících kanálů ve stěně upínacího otvoru (D1). Chladivo je vedeno přímo k řeznému ostří nástroje.
Chave de acionamento TENDO (para fixação do porta-ferramentas hidráulico)
Imbusový klíč s křížovou rukojetí pro upínání a odepínání stopek nástrojů v hydraulických expanzních upínačích nástrojů.

Pokud je tato možnost stále vybrána, kusové množství odpovídá objednanému množství.
Volba aktivačního klíče je však ve výchozím nastavení zrušena.
Declaração de conformidade
Dodaný dokument písemně potvrzuje, že dodané výrobky byly vyrobeny a odzkoušeny v souladu s platnými dokumenty (výkresy, normy, specifikace, schválené odchylky).


Protocolo de balanceamento
V dodaných dokumentech jsou zaznamenány jak parametry nastavení procesu vyvažování, tak výsledky měření zbytkové nerovnováhy každého jednotlivého upínače nástrojů.


Porta-ferramentas personalizado

Quantidade do pedido
TENDO P HSK-C50 Ø6x60
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.