Paletizační moduly NSA plus
Paletizační moduly
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Bezúdržbový, plně uzavřený paletový modul pro rychlou výměnu pro automatickou paletizaci vyrobený z nerezové oceli
Description
Výhody – Přínos pro Vás
- Integrovaná funkce monitorování a zvedání činí tento produkt zvláště vhodným pro automatizovanou výrobu
Maximální spolehlivost procesu i při hrubém obrábění - Všechny moduly lze ovládat při tlaku systému 6 bar
Dodatečné zesilovače tlaku nejsou nutné - Polohování pomocí krátkého kuželu
Velmi snadné spojování s opakovatelnou přesnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém dvojitého zdvihu pro nejvyšší axiální přítlak
Tedy velmi tuhé upínání bez chvění - Tvarové samosvorné zamykání
Plný axiální přítlak je zachován i v případě poklesu tlaku - Moduly jsou z nerezové oceli a zcela utěsněné
Dlouhá životnost a maximální procesní spolehlivost - Turbo integrováno ve výchozím nastavení
Přítlačná síla zvýšená až na 300 % pro optimální využití výkonu stroje, proto vysoká efektivita. - Velmi ploché provedení
Pro maximální využití obráběcího stroje - Integrovaná funkce čištění
Žádné třísky nebo chladicí kapalina na rovné pracovní ploše
Možnosti a zvláštní informace
- Specializované zařízení pro automatizovanou výrobu
Modul upínací palety VERO-S NSA plus zajišťuje maximální přesnost při automatickém zakládání stroje. Mimořádně nízká výška instalace znamená, že v obráběcím prostoru je dostatek prostoru. Extrémně robustní konstrukce zajišťuje bezpečné uchopení i při hrubém obrábění. - Modul zajišťuje rovnou pracovní plochu bez třísek pro obrobky díky nucenému proudění vzduchu. Během několika vteřin zajistí polohu a upnutí s opakovací přesností < 0,005 mm – absolutně spolehlivé a trvalé celodenní upnutí. Všechny moduly, jako „otevřený“ a „zavřený“, i monitorování za účelem ovládání systému jsou integrovány jako standardní funkce.
- Všechny monitorovací systémy jako otevření/zavření modulu nebo monitorování přítomnosti palety jsou již zahrnuty do modulu ve standardním provedení.