arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Empresa

Digital e automatizado para produção saudável

Responsabilidade e progresso técnico andam de mãos dadas – na forma de processos eficientes e que economizam recursos em um ambiente de trabalho saudável. A SCHUNK apresenta soluções automatizadas na Hannover Messe que abrem caminho para essa transformação.

SCHUNK – Kit de agarrar 2D O 2D Grasping Kit com suporte de IA da SCHUNK agarra peças não classificadas com segurança e flexibilidade, aliviando os humanos de tarefas repetitivas.

"A automação é a chave para criar uma indústria saudável, eficiente e responsável", enfatiza Timo Gessmann, Diretor de Tecnologia (CTO) da SCHUNK. Portanto, a empresa de tecnologia está se concentrando em dois tópicos principais este ano: "A fábrica saudável" e "Inovação através da colaboração". O objetivo é projetar um processo de produção que seja saudável e economicamente bem-sucedido para as pessoas e o meio ambiente. Módulos inovadores de automação e digitalização desempenham um papel central aqui, que a SCHUNK visa promover coletivamente por meio da expansão de sua rede de especialistas e de uma cultura aberta de trocas."

De especialistas para especialistas

A automação não apenas ajuda a preencher lacunas em qualificação, mas também oferece a oportunidade de produzir de forma mais rápida e eficiente, ao mesmo tempo em que permanece flexível em resposta às mudanças nos cenários de fabricação. Para facilitar a entrada na automação para seus clientes, a SCHUNK disponibiliza sua expertise por meio de serviços digitais convenientes, entre outras coisas. Duas novas ferramentas permitem o projeto validado e a configuração individual de módulos lineares. O novo SCHUNK Control Center também oferece uma experiência de usuário intuitiva. No futuro, os clientes poderão acessar módulos digitais abrangentes na funcionalidade conhecida do aplicativo e usá-los de forma fácil e flexível. Por exemplo, os parâmetros de garras elétricas, como força de preensão, posições e velocidades de preensão, podem ser predefinidos de forma ideal para a aplicação específica antes do comissionamento usando o software disponível aqui.

SCHUNK – TANDEM KRP3 O amplo portfólio da SCHUNK oferece inúmeras opções para carregamento e descarregamento de máquinas flexíveis e inteligentes.

A fábrica saudável

Em seu estande, a SCHUNK mostrará como os processos industriais, desde o carregamento e descarregamento até a usinagem, podem ser projetados a partir de uma única fonte, de maneira econômica, segura e flexível: com aplicações personalizadas de tecnologia de fixação, garras e automação.

Novas séries de garras elétricas, como EGU e EGK, permitem processos de manuseio seguros em diversos ambientes de produção, graças à capacidade de parametrização individual e aos diferentes modos de preensão. Elas são baseadas em um conceito funcional padronizado e conveniente, e são à prova de futuro graças às atualizações regulares de software. Isso também caracteriza o 2D Grasping Kit. O kit de aplicação consiste em uma garra específica para aplicação, como a EGU, um sistema de câmera e um PC industrial com o software de IA da SCHUNK. A SCHUNK desenvolveu o kit inteligente, incluindo IA, para uma entrada mais rápida no manuseio autônomo de objetos não orientados à posição. Não é necessário conhecimento prévio em programação ou processamento de imagens para usá-lo. Ele libera trabalhadores qualificados de tarefas repetitivas, criando um ambiente de trabalho mais saudável e atraente.

Graças à sua sinergia única e expertise em carregamento automatizado de máquinas, a SCHUNK oferece todos os componentes para uma máquina em rede em seu amplo portfólio. Novos módulos de fixação sensoriais, como a força de contato KSP-S3, permitem processos de fixação automatizados na casa de máquinas e podem ser integrados ao sistema de controle da máquina graças ao IO-Link. Combinado com o porta-ferramentas sensorial iTENDO2, o processo de usinagem pode ser mapeado de forma transparente, e o tempo de usinagem e as rejeições podem ser significativamente reduzidos. Além disso, o porta-ferramentas de expansão hidráulica da série TENDO reduz o consumo de energia do processo geral.

Parceira com conhecimento do setor

A SCHUNK também está projetando novas etapas de produção com soluções de automação personalizadas em indústrias futuras em constante mudança, como mobilidade elétrica e de eletrônicos. Isso é mostrado como exemplo em Hanôver. A nova garra para células cilíndricas RCG, para manuseio flexível de células de bateria com diâmetro de 46 mm, é um exemplo disso. A garra pode ser expandida conforme necessário para formar unidades de preensão múltipla e, em combinação com os eixos diretos lineares dinâmicos, permite aplicações confiáveis de alta velocidade.

SCHUNK – Configurador de módulo linear SLD A SCHUNK expande as opções de planejamento digital para soluções automatizadas com duas novas ferramentas para projetar e configurar módulos lineares.

Inovação através da colaboração

"Estamos convencidos de que a colaboração e a abertura levam a inovações revolucionárias que desenvolvem o setor de forma sustentável", explica Timo Gessmann. É por isso que a SCHUNK está comprometida em trabalhar em conjunto como parceira em muitos níveis e busca uma abordagem aberta com foco no usuário. A SCHUNK usa plataformas como a NVIDIA, fornecedora líder mundial de computação de IA, para disponibilizar seus produtos como gêmeos digitais para simulação de sistemas. No ecossistema de inovação em inteligência artificial (IA) IPAI, a SCHUNK está trabalhando em novas soluções práticas com a tecnologia-chave. A SCHUNK também quer contribuir para o design de um espaço de dados digitais compartilhados como parte da iniciativa Manufacturing-X, com especialistas trabalhando juntos para garantir que a digitalização do setor acelere significativamente nos próximos anos.

Visite a SCHUNK na Hannover Messe: Pavilhão 6, Estande A26