arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Empresa outubro 2023

Soluções de automação na prática

A SPS em Nuremberg é o destaque da indústria de automação. De 14 a 16 de novembro de 2023, a gama completa de automação inteligente e digital pode ser descoberta. A SCHUNK apresentará inovações práticas e soluções de automação sofisticadas. Para citar algumas: para preensão mecatrônica, manuseio flexível e mobilidade elétrica.
SCHUNK – SLD/EGK A série SLD de eixos diretos lineares permite tempos de ciclo mais curtos e maior produtividade em processos de montagem e manuseio de alta velocidade. Graças ao modo SoftGrip, a garra para pequenos componentes EGK manuseia, com segurança, placas de circuito impresso delicadas.

Para a SCHUNK, soluções de automação práticas e fáceis de usar, além de abordagens eficientes para a produção do amanhã, estão geralmente em foco. Essa autoimagem destaca a empresa também na SPS e se apresenta como uma forte parceira e companheira para os desafios da fabricação moderna. A SCHUNK ajuda os usuários a tornarem os processos de produção mais flexíveis, eficientes e sustentáveis com componentes inteligentes, serviços digitais e conhecimento abrangente de aplicações,

SCHUNK – EGU Robusta e versátil: a garra universal elétrica EGU, mostrada aqui em uma versão com garra dupla, é particularmente adequada para carregamento e descarregamento de máquinas-ferramentas de forma flexível.

Estabelecendo novos padrões para a preensão mecatrônica

O mesmo se aplica às séries de garras inteligentes EGU e EGK que serão apresentadas na feira. Elas estão estabelecendo padrões em termos de flexibilidade, diversidade de interface e segurança do processo. As garras oferecem diferentes modos de preensão para diferentes tarefas de manuseio. Uma nova plataforma comum de eletrônicos e de software torna realidade esse recurso inteligente. Como os métodos de preensão existentes são continuamente otimizados e complementados, os clientes continuarão se beneficiando das melhorias à prova de futuro por meio de atualizações de software.

A garra para pequenos componentes EGK é perfeitamente adequada para manusear peças delicadas e frágeis e, portanto, é ideal para aplicações desafiadoras na indústria de laboratório ou na fabricação de eletrônicos. A garra universal EGU é, por sua vez, uma ferramenta multifuncional e confiável para todas as tarefas de manuseio. Ela atua com plena força, especialmente no carregamento e descarregamento flexíveis de máquinas-ferramentas.

SCHUNK – Garra Hairpin Soluções personalizadas para a indústria para mobilidade elétrica estão em foco no estande da SCHUNK: por exemplo, para a produção de estatores hairpin.

Impulsionando a mobilidade elétrica

Os eixos diretos lineares da série SLD também são dinâmicos e multifuncionais. Esta nova geração com acionamento direto linear elétrico é altamente durável, garante tempos de ciclo curtos e produtividade adicional durante montagem e manuseio de alta velocidade em fabricação de eletrônicos, ciências da vida e mobilidade elétrica. Há um foco especial neste tópico da indústria: a SCHUNK oferece suporte aqui com um portfólio voltado para o futuro. Por exemplo, uma combinação de um módulo linear de alta velocidade e uma garra dupla altamente flexível conseguiu reduzir a configuração automatizada de estatores hairpin para um segundo e com uma precisão de repetição de 0,01 mm!

Descubra estas e outras soluções práticas no estande 11 da SCHUNK no pavilhão 3A.