IN 5-S-M12
Inductieve naderingsschakelaars
N.º de identificação 301569
Inductieve naderingsschakelaar. IN
- Schakelafstand: 1 mm
- Rechthoekige sensor
- Breedte: 5 mm
- Hoogte: 5 mm
- Type schakeling: PNP
- Sluiter
- Kabellengte: 30 cm
- Elektrische aansluiting: M12
- Nominale spanning: 24 V
Detalhes técnicos
| Meetprincipe | inductief |
|---|---|
| Schakelfunctie | Sluiter |
| Schakeltype | PNP |
| Aantal schakelpunten | 1 |
| Schakelafstand [mm] | 1.0 |
| Schakelhysterese van de nominale schakelafstand | < 15% |
| Max. schakelfrequentie [Hz] | 3000.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -25.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 70.0 |
| Led-indicator in sensor | geen |
| Spanningstype | DC |
| Nominale spanning | 24.0 |
| Min. bedrijfsspanning | 10.0 |
| Max. bedrijfsspanning | 30.0 |
| Spanningsval [V] | 1.5 |
| Max. schakelstroom | 0.2 |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| Bescherming tegen polariteitsomkering | ja |
| Materiaal behuizing | Messing, vernikkeld |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | M12 |
| Kabellengte L [cm] | 30.0 |
| Kabeldiameter D [mm] | 3.5 |
| Kabelmantelmateriaal | PUR |
| Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 35.0 |
| Min. buigradius (statisch) [mm] | 17.5 |
| Gewicht [kg] | 0.021 |
| Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) | 67 |
| Beschermklasse | II |
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).
Algemene opmerkingen over de reeks
SCHUNK-grijpmodules, roterende en lineaire modules en robotaccessoires moeten worden gecontroleerd met de juiste SCHUNK-sensoren, omdat alles op elkaar is afgestemd.
Als de belangrijkste eigenschappen, zoals schakelafstand, schakelfunctie, hysterese en spanning voldoende gelijk zijn, kunnen in plaats van de inductieve SCHUNK-naderingsschakelaars (IN, INK) doorgaans ook naderingsschakelaars van andere fabrikanten worden gebruikt.
Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.