arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSX-C 125-430

KSX-C 125-430

Morsa de fixação de 5 eixos

ID 1322981

Morsa de ação simples padrão com reforço de potência

Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Centro de fixação ajustável
  • Preparado para VERO-S
  • Com conexão de soquete hexagonal
  • Ajuste contínuo da força de fixação
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 430 x 174 mm
  • Força de fixação: 5 - 40 kN
  • Peso: 36 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Height [mm] 174.0
Min. clamping force [kN] 5.0
Max. clamping force [kN] 40.0
Weight [kg] 36.0

Scope of delivery
Vise including clamping lever, hexagonal pin insert and operating manual; without system jaws, without tension rod extension or clamping claws