ROTA NCS 500/3 Z380-KV
Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre
ID 859060
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Mandrin à levier 3 mors
- Fermeture hermétique
- Traction descendante active des mors de base
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 8.2 mm
- Course du piston: 30 mm
- Mors à traction descendante: 0.5 mm
- Force de serrage max.: 120 kN
- Force d'actionnement max.: 60 kN
- Vitesse de rotation max.: 1700 1/min
- Poids: 223 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 15 (Z380) |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1700.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 120.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 60.0 |
| Course/mors [mm] | 8.2 |
| Mors à traction descendante [mm] | 0.5 |
| Longueur du levier [mm] | 75.5 |
| Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
| Poids [kg] | 223.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250
- red
-
SRK 250, 6.56 kg
- yellow
-
SRK 250, 4.1 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %