ROTA NCS 3
Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Mandrin automatique 3 mors, hermétiquement étanche, avec fonction active de traction descendante des mors.
Descrição do Produto
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin de tour automatique de précision à levier pour les exigences de qualité les plus hautes
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Grand rendement du système de levier
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Fermeture hermétique
Protection optimale contre les copeaux et le liquide d'arrosage - Niveau d'huile permanent
Quasiment sans entretien avec une force de serrage constante - Effet de traction constant
Les pièces ne se soulèvent pas, les exigences de parallélisme sont respectées - Passage de fluides (air ou liquide d'arrosage) comme option de série intégrée dans le corps du mandrin
Flexibilité en fonction de l'application - Avec compensation intégrée de la force centrifuge
Permet ainsi de hautes vitesses d'usinage - Remplacement des mors de base en toute simplicité
Idéal pour le serrage intérieur et extérieur - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Mandrin de tour automatique à 3 mors étanche pour les grands volumes de fabrication
Le ROTA NCS est un mandrin de tour automatique fermé hermétiquement qui intègre une traction descendante active des mors de serrage. Le mandrin peut être utilisé pour le serrage intérieur et extérieur des pièces. La taille du mandrin doit être adaptée au diamètre de serrage nécessaire. - Le ROTA NCS est un mandrin de tour ne nécessitant presque aucune maintenance, optimisé pour une utilisation au sein d'applications horizontales et verticales, pour une production de volume important.