arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Imagem de aplicação – SAL 1300

O SAL-1300 com tecnologia exclusiva speedLAS®

Rápido. Preciso. Independente.

A máquina compacta e autônoma com sistema speedLAS® permite usinagem a laser precisa e de alta velocidade graças à interação inovadora entre o sistema de eixo linear SCHUNK e o controle do leitor a laser. O laser reduz os tempos de processo e garante ao mesmo tempo uma qualidade de corte ideal. A usinagem a laser com a fonte apropriada em cada caso, bem como a possibilidade de combinar a usinagem a laser com o sistema de fresamento em uma única máquina, criam um alto grau de flexibilidade.

Baixar folheto

O que é speedLAS®?

No sistema speedLAS®, o laser é controlado por um leitor especial de modo que seus movimentos se sobrepõem aos dos eixos. Este método inovador garante que o laser esteja sempre alinhado no ângulo ideal em relação à peça, resultando em cortes precisos e retos. O uso deste sistema proporciona uma qualidade de corte esteticamente satisfatório, mas também leva a uma velocidade de processamento até 80% mais rápida em comparação às aplicações de laser anteriores. Além disso, a entrada de energia na área da borda é otimizada, o que aumenta ainda mais a eficiência e a qualidade do processo de corte.

Suas vantagens:

Sem contato mecânico com o componente

  • Sem poeira
  • Nenhum dano mecânico
  • Menos estresse
  • Maior vida útil dos componentes

Folga mínima de corte de 0,3 mm

  • Miniaturização de componentes
  • Alta densidade da embalagem
  • Posicionamento dos componentes até a área da borda
  • Flexibilidade no layout

3 níveis de qualidade

  • Mais lento, mas com excelente qualidade de corte
  • Uma combinação de velocidade e qualidade de corte
  • Extremamente rápido, mas com marcas de fuligem na superfície de separação.

Imagem de aplicação – SAL 1300