설명
优势 - 您将获益
- 转动惯量极低,节约能源
周期时间更短使能源成本更低 - 连接尺寸 100% 兼容 Kitagawa BB200 系列动力卡盘(最大不超过尺寸 260)
可快速更换目前使用的 Kitagawa 卡盘 - 精密楔式动力车床卡盘,满足高质量要求
可获得理想的加工效果 - 可选配集成离心力补偿版本,适用于 400 及以上的尺寸
减少夹持力损失,可实现更高的加工转速 - 楔式系统具备高传动效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 优化的润滑系统
保证持续的高夹持力 - 模块化中心套筒系统
采用可更换的中心套,随时针对新的夹持任务进行优化调整 - 基爪,带标准细齿 1.5 mm x 60°和 1/16" x 90°
在顶爪范围内有高度灵活性 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 坚固的轻型卡盘,可在保持最高刚度的条件下减少 40% 的惯性矩
SCHUNK ROTA NCE 将轻量化设计、最大轴承负载能力和独特的外观设计集于一体。车床卡盘的几何形状根据动力传递路径进行优化,因此尽管采用轻量化结构,仍能确保最大刚性。与传统车床卡盘相比,转动惯量最多能减少 40%,具体取决于尺寸规格。从尺寸规格 400 起,卡盘还可以配备离心力补偿版本,以抵消转速升高时夹持力的损失,从而实现更高的加工转速。因此,SCHUNK ROTA NCE 以极低能耗为高加工动态性能和生产率提供了理想条件;此外,其设计符合 DIN EN ISO 50001 能源管理认证的要求。