KEH P01 460V/60Hz
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 422353
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Contrôleur 460 V/60 Hz
- Version monocanal
- Avec réglage de la force suivant 8 niveaux
- Compatible avec: Plaques de serrage magnétique MSC
- Nombre de canaux: 1
- Tension: 460 V
- Fréquence: 60 Hz
Détails techniques
| Voltaje principal [V] | 460.0 |
|---|---|
| Frecuencia [Hz] | 60.0 |
| Número de canales | 1.0 |
Material suministrado
Unidad de control, botonera, manual de instrucciones