KSF3
Blocos de força de fixação de 2 castanhas com mola
Pružinově ovládaný 2-čelisťový silový svěrák třetí generace v kompaktním provedení s vysokými upínacími silami a novými technickými význačnými vlastnostmi. Silové svěráky jsou k dispozici se standardním zdvihem, dlouhým zdvihem nebo s pevnou čelistí.
Descrição do Produto
Výhody – Přínos pro Vás
- Pružinové silové svěráky
Upínání obrobku nezávislé na médiích, zejména pro věžové nebo skladovací aplikace - Patentované monitorování polohy základní čelisti prostřednictvím dynamického tlaku
Zjistěte, zda je svěrák otevřený nebo upnutý - Kontrola přítomnosti obrobku přes základní čelist
Umožňuje automatizovannakládání silového svěráku - Přesný upínací silový blok s klínovým hákem pro nejpřísnější požadavky kvality
Umožňuje vynikající výsledky obrábění - Čtvercové provedení s ideální vnější konturou
Ideální pro 6stranné obrábění ve dvou nastaveních s optimální přístupností zboku - Vysoká účinnost systému klínových háků
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Základnové čelisti standardně vybavené perem a drážkou nebo jemným ozubením
Vysoká flexibilita v oblasti systémových čelistí - Optimální podpěra čelistí díky použití velmi dlouhého vedení základnové čelisti
Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Kompaktní pružinové zdroje energie pro věžová a úložná řešení
TANDEM KSF3 představuje vysoce výkonné pružinové upínací svěráky, které se napínají pomocí integrovaných pružin a otevírají se pneumaticky. Díky pružinovému upnutí jsou vhodné především k upínání za vnější průměr. Silové svěráky se používají hlavně ve věžových a ukládacích řešeních, protože upínací síla je plně zachována i po odstranění stlačeného vzduchu. Ve třetí generaci mohou být svěráky nyní vybaveny také pneumatickým monitorováním, což dále zvyšuje rozsah použití. - Důležitým aspektem v dalším vývoji byla kompatibilita s výsledkem, že stávající svěráky KSP plus lze nahradit 1:1 novými svěráky KSP3. Prověřená a vyzkoušená geometrie umožňuje optimální přístupnost vřetena stroje k obrobku.