DRL 20-W090-ASP
ID 314773
This product has been discontinued and is no longer available.
Compact lift/turn unit DRL, Size: 20, pneumatic, with rod lock
- stroke vertical [Z-axis]: 33 mm
- Angle of rotation: 90 °
- Max. payload: 1 kg
Technical details
| 旋转角度 [°] | 90 |
|---|---|
| 每侧角设置 [°] | 2.0 |
| 行程垂直[Z 轴] [mm] | 33.0 |
| 行程垂直线性[Z 轴] [mm] | 18.0 |
| 行程垂直调整/侧[Z 轴] [mm] | 10.0 |
| 终端位置最大高度差 [mm] | 10.0 |
| 扭矩 [Nm] | 2.26 |
| 提升力 [N] | 245.0 |
| 设置力 [N] | 220.0 |
| 重复精度[Z 轴] [mm] | ± 0.01 |
| 重复精度,旋转 [°] | 0.02 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 每个循环的气缸容量 [cm³] | 75.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 最大有效荷载 [kg] | 1.0 |
| 每分钟最大循环时间 [1/min] | 63.0 |
| 重量 [kg] | 2.7 |
| 带制动器型号 | 是 |
最大负载
周期
最大负载
由于搬运结构会升高,所以不会再增大或超出荷载。
周期
- X-axis:
- 周期
- Y-axis:
- 惯性
为确定允许的周期,必须参考图表确定当前质量惯性矩时间和当前质量。确定的较高周期值具有决定性。必须通过节流遵守此时间要求,否则会减少使用寿命。我们很乐意帮您设计其他应用。
- X-axis:
- 周期
- Y-axis:
- 质量
为确定允许的周期,必须参考图表确定当前质量惯性矩时间和当前质量。确定的较高周期值具有决定性。必须通过节流遵守此时间要求,否则会减少使用寿命。我们很乐意帮您设计其他应用。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
周期
周期时间是指这个举起/旋转单元的一次典型取放动作。请注意软管长度、软管直径以及阀开关或 PLC 反应时间均可影响实际周期。
行程
行程为每个轴线方向上的最大额定行程。各侧可缩短。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
有效荷载和质量惯性矩
数值指附于法兰上的总荷载。请注意:如果超过最大值可能会缩短模块使用寿命且SCHUNK不承担此类责任。