ERD 12-40-N-H-N
N.º de identificação 331254
- Torque: 1.2 Nm
- Corrente nominal: 1.09 A
- Fonte de energia: 530 V
- Classe de proteção IP: 40
Detalhes técnicos
| Úhel rotace [°] | > 360 |
|---|---|
| Jmenovitý krouticí moment [Nm] | 1.2 |
| Špičkový krouticí moment [Nm] | 3.6 |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 600.0 |
| Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] | 0.011 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.01 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.8 |
| Min. okolní teplota [°C] | 10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 40.0 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Čistota místnosti třída ISO 14644-1 | 2 |
| Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 | 2015 |
| Max. síla Fx [N] | 150.0 |
| Max. síla Fz [N] | 150.0 |
| Max. moment My [Nm] | 2.5 |
| Meziobvodové napětí [V] | 530.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 1.6 |
| Max. proud [A] | 5.1 |
| Systém enkodéru | Enkodér (absolutní) |
| Rozhraní systému měření zdvihu | HIPERFACE® |
| Certifikace SIL | bez certifikace |
| Počet pneumatických průchodů | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Vyobrazení času otáčení
Rozměry a maximální zatížení
Momenty a síly mohou působit současně.
Vyobrazení času otáčení
- Eixo X:
- Doba otáčení
- Eixo Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Parte superior do eixo X:
- Cykly za hodinu
Obecné pokyny k řadě
Časy otáčení
Čas otáčení je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy. Prodlevy způsobené PLC nebo regulátorem pohonu zde nejsou zahrnuty a je nutné s nimi počítat při výpočtu doby cyklu. V případě potřeby je třeba do doby cyklu zahrnout doby pauzy závislé na zatížení.
Schéma nebo kontrolní výpočet
Aby nedošlo k přetížení zvolené jednotky, je nutný kontrolní výpočet zvolené jednotky. Obraťte se na nás v případě potřeby.
Opakovatelná přesnost
Opakovatelná přesnost je definována jako distribuce cílové pozice během 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.
Okolní podmínky
Moduly jsou primárně navrženy pro čisté až lehce znečištěné prostředí. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost.
Bezpečnostní upozornění
Pozor: Magnetické pole! Toto upozornění je určeno především osobám s lékařskými implantáty, jako jsou např. kardiostimulátory, naslouchátka atd.
Jmenovité proudy
Jmenovité proudy mohou procházet trvale. U všech proudů, pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až po maximální proud, je nutné se řídit odpovídající dokumentací.
Třída čistého prostoru ISO 14644-1:2015
Materiál těla
Hliníková slitina, potažená
Pohon
Momentový motor, 3fázový
Systém měření zdvihu
Absolutní systém měření dráhy, verze s víceotáčkovým odměřováním, s rozhraními HIPERFACE®, EnDat2.2 a DRIVE-CLiQ (přes EnDat 2.2 + měnič signálu)
Regulátor pohonu
Konzultace k nastavení parametrů pro regulátory pohonů od společností BOSCH (IndraDrive a IndraDrive CS) a Siemens (Sinamics S120). Poskytování datových listů motorů pro ostatní regulátory pohonů. Podpora při uvádění do provozu na vyžádání.
Rozsah dodávky
Sada příslušenství se střidicími pouzdry, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online)
Záruka
24 měsíců