arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ERT 50-54-B-N-D-2 Ilustração semelhante

ERT 50-54-B-N-D-2

N.º de identificação 1482056

Unidade rotativa universal ERT, Tamanho: 50, elétrico, sem passagem, com freio de retenção, Interface do sistema de medição de curso: DRIVE-CLiQ, Ângulo de rotação: > 360 °, Posição intermediária: livremente programável

  • Torque: 7.04 Nm
  • Corrente nominal: 2.44 A
  • Fonte de energia: 560 V
  • Classe de proteção IP: 54
Nenndrehmoment [Nm] 7.04
Spitzendrehmoment [Nm] 20.1
Max. Drehzahl [1/min] 350.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.39
Wiederholgenauigkeit [°] 0.01
Planlauf [mm] 0.05
Rundlauf [mm] 0.05
Eigenmasse [kg] 6.84
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 40.0
Schutzart IP 54
Moment Haltebremse [Nm] 7.04
Kraft Fx max. [N] 890.0
Kraft Fz max. [N] 890.0
Länge X [mm] 235.0
Breite Y [mm] 190.0
Höhe Z [mm] 97.0
Moment My max. [Nm] 48.0
Zwischenkreisspannung [V] 560.0
Nennstrom [A] 2.44
Max. Strom [A] 8.54
Gebersystem Encoder (absolut)
Schnittstelle Wegmesssystem DRIVE-CLiQ
SIL-Zertifizierung 2
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wegmesssystem
Absolut messendes Motor-Feedback-System, Singleturn-Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® und DRIVE-CLiQ

Schwenkzeiten
Die Schwenkzeiten sind reine Bewegungszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Verzögerungen durch die SPS oder den Antriebsregler sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Wiederholgenauigkeit
Die Wiederholgenauigkeit ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen bis gering verschmutzten Umgebungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann.

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Nennströme
Die Nennströme dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Gehäusematerial
Aluminiumguss, pulverbeschichtet

Antrieb
Torquemotor, 3-phasig

Wegmesssystem
Berührungsloses, magnetisches Messsystem in absoluter Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE® und DRIVE-CLiQ

Antriebsregler
Beratung zu Parametereinstellungen für Antriebsregler BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) und Siemens (Sinamics S120). Bereitstellung von Motordatenblätter für andere Antriebsregler. Inbetriebnahme-Unterstützung auf Anfrage.

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage